Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N-010912-50A |
N-010912-150A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau applicable principal (mm) | Diamètre nominal du tuyau | Diamètre compatible des tuyaux (A) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | 10 jours | 70 – moins de 80 | 50A | 76 | ||
23.56 € | 1 | 11 jours | 100 – moins de 200 | 150A | 186 |
Loading...
Type | Boulons métalliques en U | Matériau | Acier | Type de tuyau applicable | Tuyaux doubles résistants au feu |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Zingage |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tuyau applicable principal(mm)
Diamètre nominal du tuyau
Diamètre compatible des tuyaux (A)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles