Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N-010922-125A
Type | Boulons métalliques en U | D.E. du tuyau applicable principal(mm) | 100 – moins de 200 | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de tuyau applicable | Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu | Traitement de surface | Zingage | Diamètre nominal du tuyau | 125A |
Diamètre compatible des tuyaux (A)(mm) | 139.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Bande en U antivibration isolée, le numéro d'article est le suivant: N-010922-125A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-010922-125A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles