Référence fabricant: N-010934-40A-D3/8
Marque: NICHIEI INTEC
Prix: 27.31 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N-010934-40A-D3/8
Type | Boulons métalliques en U | D.E. du tuyau applicable principal(mm) | 40 – moins de 50 | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Type de tuyau applicable | Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu | Traitement de surface | Zingage | Diamètre nominal du tuyau | 40A |
Diamètre compatible des tuyaux (A)(mm) | 48.6 | Dimension P(mm) | 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Bande U pour tuyau GP en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: N-010934-40A-D3/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-010934-40A-D3/8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles