Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N-010304-13A |
N-010304-16A |
N-010304-20A |
N-010304-25A |
N-010304-32A |
N-010304-40A |
N-010304-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau applicable principal (mm) | Diamètre nominal du tuyau | Diamètre compatible des tuyaux (mm) | Épaisseur t (mm) | Largeur (mm) | Pas du trou de montage P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 – moins de 20 | 13A | 18.0 | 0.6 | 18 | 37 | |
1.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 – moins de 30 | 16A | 22.0 | 0.6 | 18 | 42 | |
1.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 – moins de 30 | 20A | 27.0 | 0.6 | 18 | 46 | |
1.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | 30 – moins de 40 | 25A | 33.0 | 0.6 | 18 | 57 | |
1.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 40 – moins de 50 | 32A | 42.7 | 0.8 | 21 | 62 | |
2.38 € | 1 | 10 jours | 40 – moins de 50 | 40A | 48.0 | 0.8 | 21 | 73 | ||
2.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 – moins de 70 | 50A | 60.0 | 0.8 | 21 | 87 |
Loading...
Type | Attache de sol pour tuyau | Type de tuyau applicable | Non spécifié | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Taille du trou de montage d(φ) | 4.3 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tuyau applicable principal(mm)
Diamètre nominal du tuyau
Diamètre compatible des tuyaux(mm)
Épaisseur t(mm)
Largeur(mm)
Pas du trou de montage P(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles