Sellette en plastique (GP), blanche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GP10
GP32
GP40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre compatible des tuyaux
(mm)
Pas du trou de montage P
(mm)
Longueur L
(mm)

0.68 €

1 Disponible 10 jours 10 – moins de 2017.34664

1.23 €

1 Disponible 10 jours 40 – moins de 5042.76590

1.80 €

1 Disponible 10 jours 40 – moins de 5048.675100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau Type de tuyau applicable Tuyau en acier / Tuyau en acier revêtu Matériau PP (polypropylène)
Traitement de surface NA Largeur(mm) 25

Assistance technique