Sellette en plastique (PC), ivoire

Sellette en plastique (PC), ivoire
  • Remise sur volume
[Features]
▪With easy to view display showing all applicable pipe sizes, we have solved all the problems arising from the conventional number notation system.
▪ Offers excellent workability.
▪With the center mark (arrows in four direction), it can be accurately fitted to the marking position.
▪ Very easy to use and easily set to the pipe, for softness and strength.
▪ [Special Application] Resin saddle makes the fitting easy by lifting up the pipe joint thickness.
▪ Saddle band with excellent piping support insulation, protection from scratches, and corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC15
PC20
PC25
PC32
PC40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau applicable principal
(mm)
Diamètre compatible des tuyaux
(mm)
Pas du trou de montage P
(mm)
Longueur L
(mm)

1.09 €

10 10 jours 20 – moins de 3025.75169

1.10 €

1 Disponible 10 jours 30 – moins de 4031.26080

1.43 €

1 Disponible 10 jours 30 – moins de 4037.66590

1.73 €

1 Disponible 10 jours 40 – moins de 5046.375100

2.93 €

1 Disponible 10 jours 50 – moins de 6052.275100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau Type de tuyau applicable Tuyau en chlorure de vinyle Matériau PP (polypropylène)
Traitement de surface NA Largeur(mm) 25

Assistance technique