• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Angle-Kun/Channel-Kun, angle libre (en acier inoxydable)

Angle-Kun/Channel-Kun, angle libre (en acier inoxydable)

[Features]
· Universal angle material that does not require hole drilling or welding.
· Bridges and brackets can be assembled by using bolts, nuts, and joint fixtures.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLW-40-1800-SUS
SLW-40PM-1800-SUS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Trou libre (D x D2)
(mm)

86.86 €

Devis 40 × 11

86.86 €

Devis 25 × 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA Longueur(mm) 1800
Dimension T(mm) 3.0 Dimension A(mm) 40 Dimension B(mm) 40
Spécifications Trous des deux côtés

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique