• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords PL à vis - raccord en T de réduction à bande à embout (type à grand diamètre de branchement)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PL-BRT-1/2X1/2X3/4
PL-BRT-1X1X2
PL-BRT-1X1X11/2
PL-BRT-1X1X11/4
PL-BRT-2X2X3
PL-BRT-2X2X21/2
PL-BRT-3/4X3/4X1
PL-BRT-3/4X3/4X11/4
PL-BRT-11/2X11/2X2
PL-BRT-11/2X11/2X21/2
PL-BRT-11/4X11/4X2
PL-BRT-11/4X11/4X11/2
PL-BRT-21/2X21/2X3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

-

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)3/4B (20A)

-

Devis 1B (25A)1B (25A)2B (50A)

-

Devis 1B (25A)1B (25A)1 1/2B (40A)

-

Devis 1B (25A)1B (25A)1 1/4B (32A)

-

Devis 2B (50A)2B (50A)3B (80A)

-

Devis 2B (50A)2B (50A)2 1/2B (65A)

-

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)1B (25A)

-

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)1 1/4B (32A)

-

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)2B (50A)

-

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)

-

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)2B (50A)

-

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)

-

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Pression de service max.(MPa) 2.5 Fluide applicable Eau / Air
Traitement de surface Résine époxy Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique