Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSHP085A |
CSHP085A-L |
CSHP085B |
CSHP085B-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à point de contact | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à contact NO | aucun | |
96.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à contact NO | inclus | |
92.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à contact NF | aucun | |
96.11 € | 1 | 19 jours | 10 | Type à contact NF | inclus |
Loading...
Type | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Grand angle de contact | Forme du corps principal | Type de boulon | Forme d'embout | Type à aiguille |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Étanche à l'eau | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Matériau de contact | Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) |
Course(mm) | 2.8 | Filetage nominal (M) | M8×0.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Point de fonctionnement(mm) | 0.3 | Répétabilité | 0.005mm | Force de contact, sens de poussée(N) | 1 |
Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 | Structure de protection | IP67 | Détails de spécification | Contact coulissant, contact axial ou latéral, version étanche |
Configurer
Propriétés de base
Type à point de contact
LED
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles