• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière soudée en fer

Charnière soudée en fer
  • Remise sur volume

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Square plate shape
· Usage environment: Standard
· Body material: Iron
· Additional function: None
· Mounting method: Welding

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00017451
00017452
00017453
00017454
00017455
00017456
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Épaisseur de la plaque
(mm)

3.62 €

3 jours 50482.5

4.70 €

3 jours 65633

5.79 €

3 jours 75723

6.73 €

Disponible 4 jours 90873

9.08 €

3 jours 100974.0

12.93 €

4 jours 1251224.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Fer Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Soudé

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique