• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière amovible en fer

Charnière amovible en fer

[Product Information]
· <Common items>
· Main body type: Detachable hinge
· Detachable, flag hinge type: Standard type
· Length L (mm): 60
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Mirror surface buffing
· Width W (mm): 44
· Plate thickness t (mm): 1.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00017459
00017460
00017461
00017462
00017463
00017464
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Inversé Épaisseur de la plaque
(mm)

7.94 €

5 jours 7688Pour côté droit3.4

7.94 €

5 jours 7688Pour côtés gauches3.4

9.07 €

5 jours 101105.6Pour côté droit4.0

9.07 €

5 jours 101105.6Pour côtés gauches4.0

10.35 €

5 jours 124.8105.6Pour côté droit4.0

10.39 €

5 jours 124.8105.6Pour côtés gauches4.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type d'indicateur Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Fer Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Soudé

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique