Charnière libre (porte double)【2 pièces par conditionnement】

Charnière libre (porte double)

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: free hinge
· Usage environment: standard
· Body material: iron
· Additional function: Built-in spring
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: Round hole
· Plate thickness (mm): 1.4
· Quantity: 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

00017541

Référence pièce
00017541
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

14.29 €

2 pièces par conditionnement

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal charnière Longueur(mm) 64 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Fer Largeur(mm) 32 Fonction supplémentaire Ressort intégré
Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Trou rond Épaisseur de la plaque(mm) 1.4
Largeur L(mm) 20 Nombre contenu dans un paquet 2 pièces

Vous vous trouvez sur la page de Charnière libre (porte double), le numéro d'article est le suivant: 00017541.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00017541.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique