• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnière libre en acier inoxydable (porte double)【2 pièces par conditionnement】

Charnière libre en acier inoxydable (porte double)

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: free hinge
· Usage environment: standard
· Body material: SUS304
· Additional function: Built-in spring
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: Round hole
· Plate thickness (mm): 1.4
· Quantity: 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00017546
00017547
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Largeur L
(mm)

34.62 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 763422

39.40 €

2 pièces par conditionnement

5 jours 10239.526

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal charnière Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Fonction supplémentaire Ressort intégré Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Trou rond
Épaisseur de la plaque(mm) 1.4 Nombre contenu dans un paquet 2 pièces

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique