• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière en acier inoxydable【2 pièces par conditionnement】

Charnière en acier inoxydable

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Square plate shape
· Usage environment: Standard
· Body material: Stainless steel
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Quantity: 2 pcs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-614
P-615
P-616
P-617
P-618
PY671
PY672
PY673
PY674
PY675
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Épaisseur de la plaque
(mm)
Dimension entête
(mm)
Collier

7.68 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 51340.8l55×H120×P9Couleur du textile

4.48 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 64380.9l95×H120×P9Couleur du textile

7.50 €

2 pièces par conditionnement

3 jours 76451l75×H120×P10Couleur du textile

8.59 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 8955.51.2l80×H147×P15Couleur du textile

11.40 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 102651.35l80×H147×P25Couleur du textile

5.04 €

2 pièces par conditionnement

3 jours 51340.8l55×H120×P9Bronze

5.57 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 64380.9l95×H120×P9Bronze

6.82 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 76451l75×H120×P10Bronze

9.07 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 8955.51.2l80×H147×P15Bronze

13.96 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 102651.35l80×H147×P25Bronze

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier inoxydable Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Fixation à vis
Type à trou de vis de montage Chanfreinages Nombre contenu dans un paquet 2 pièces

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique