• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière en laiton【2 pièces par conditionnement】

Charnière en laiton

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Square plate shape
· Usage environment: Standard
· Body material: Brass
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Quantity: 2 pcs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-648
P-649
P-650
P-651
P-652
P-653
P-654
P-655
P-656
P-657
P-658
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Épaisseur de la plaque
(mm)
Dimension entête
(mm)

2.95 €

2 pièces par conditionnement

3 jours 18120.5l55×H120×P9

3.04 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 22140.5l55×H120×P9

3.41 €

2 pièces par conditionnement

3 jours 24150.5l55×H120×P9

2.65 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 25160.5l55×H120×P9

3.28 €

2 pièces par conditionnement

3 jours 32190.5l55×H120×P9

3.65 €

2 pièces par conditionnement

3 jours 38210.5l55×H120×P9

11.77 €

2 pièces par conditionnement

3 jours 51350.7l55×H120×P9

14.74 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 64391l95×H120×P10

18.18 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 76451l75×H120×P10

26.86 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 89551l80×H147×P15

37.75 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 102621l80×H147×P25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Laiton Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Fixation à vis
Type à trou de vis de montage Chanfreinages Nombre contenu dans un paquet 2 pièces

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique