• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière d'angle

Charnière d'angle

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Usage environment: standard
· Body material: zinc die casting
· Additional functions: None
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Quantity: 1 piece
· Header Dimensions (mm): W95 × H120 × D37
· Color: AB color
· Size A × B (mm): 24 × 24
· Length C (mm): 20
· Length D (mm): 47.5
· Cup diameter E (ømm): 34

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-679

Référence pièce
P-679
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

9.61 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression
Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Chanfreinages
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce Dimension entête(mm) l95×H120×P37 Collier Couleur AB
Taille a x b(mm) 24×24 Longueur C(mm) 20 Longueur D(mm) 47.5
Diamètre de cuvette E(φ mm) 34

Vous vous trouvez sur la page de Charnière d'angle, le numéro d'article est le suivant: P-679.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-679.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique