• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière de machine【2 pièces par conditionnement】

Charnière de machine

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Machine type
· Length (mm): 30
· Usage environment: Standard
· Body material: Steel
· Width (mm): 80
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Plate thickness (mm): 1.5
· Quantity: 2 pcs
· Header dimensions (mm): W55 × H120 × D12
· Color: Chrome

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-685

Référence pièce
P-685
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

11.31 €

2 pièces par conditionnement

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme de machine à coudre Longueur(mm) 30
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier Largeur(mm) 80
Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Chanfreinages
Épaisseur de la plaque(mm) 1.5 Nombre contenu dans un paquet 2 pièces Dimension entête(mm) l55×H120×P12
Collier Chrome

Vous vous trouvez sur la page de Charnière de machine, le numéro d'article est le suivant: P-685.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-685.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique