• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière en V【2 pièces par conditionnement】

Charnière en V

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Pivot type
· Length (mm): 46
· Usage environment: Standard
· Body material: Brass
· Width (mm): 10
· Additional functions: None
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Quantity: 2 pcs
· Header dimensions (mm): W55 × H120 × D10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-701

Référence pièce
P-701
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

6.79 €

2 pièces par conditionnement

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme pivot Longueur(mm) 46 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Laiton Largeur(mm) 10 Fonction supplémentaire NA
Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Chanfreinages Nombre contenu dans un paquet 2 pièces
Dimension entête(mm) l55×H120×P10

Vous vous trouvez sur la page de Charnière en V, le numéro d'article est le suivant: P-701.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-701.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique