• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière d'armoire【2 pièces par conditionnement】

Charnière d'armoire
  • Remise sur volume

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Pivot type
· Usage environment: Standard
· Additional functions: None
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Quantity: 1 pair (2 sheets) / Header dimensions (mm): W75 × H120 × D27
· Length D (mm): 18

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PY702
PY703
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps principal Longueur C
(mm)
Longueur A
(mm)
Largeur B
(mm)

4.58 €

2 pièces par conditionnement

5 jours [Acier] Fer504815

4.73 €

2 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable454916

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme pivot Environnement de fonctionnement Standard Fonction supplémentaire NA
Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Chanfreinages Nombre contenu dans un paquet 1 jeu (2 plaques)
Dimension entête(mm) l75×H120×P27 Longueur D(mm) 18

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique