• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière à ressort (un côté)【2 pièces par conditionnement】

Charnière à ressort (un côté)

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: damper, torque, spring hinge
· Usage environment: standard
· Body material: iron
· width (mm): 43
· Additional function: Built-in spring
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Plate thickness (mm): 1
· Quantity: 2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-711
P-712
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Dimension entête
(mm)

6.51 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 63l75×H120×P27

7.14 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 76l120×H120×P25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à couple / à ressort Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Fer
Largeur(mm) 43 Fonction supplémentaire Ressort intégré Méthode de montage Fixation à vis
Type à trou de vis de montage Chanfreinages Épaisseur de la plaque(mm) 1 Nombre contenu dans un paquet 2 pièces

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique