Référence fabricant: P-713
Marque: HILOGIK
Prix: 12.43 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P-713
Type du corps principal | Charnière d'amortissement / à friction / à ressort | Longueur(mm) | 63 | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Fer | Largeur(mm) | 44 | Fonction supplémentaire | Ressort intégré |
Méthode de montage | Fixation à vis | Type à trou de vis de montage | Chanfreinages | Nombre contenu dans un paquet | 2 pièces |
Dimension entête(mm) | l75×H120×P37 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières à ressort multi-articulées / 2 axes / double effet / P-713 / HILOGIK, le numéro d'article est le suivant: P-713.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-713.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles