Référence fabricant: P-730
Marque: HILOGIK
Prix: 5.58 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P-730
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Fer |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Méthode de montage | Fixation à vis | Type à trou de vis de montage | Chanfreinages |
Nombre contenu dans un paquet | 2 pièces | Dimension entête(mm) | l75×H120×P37 | Collier | Couleur AB |
Taille a x b(mm) | 20×17 | Longueur C(mm) | 22 | Longueur D(mm) | 34 |
Diamètre de cuvette E(φ mm) | 35 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière d'angle type fin, le numéro d'article est le suivant: P-730.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-730.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles