• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière pour porte pliante (PH404)

Charnière pour porte pliante (PH404)

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Square plate shape
· Length (mm): 60
· Usage environment: Standard
· Body material: Zinc die cast
· Width (mm): 60.5
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Plate thickness (mm): 3
· Quantity: 1 pcs
· Header dimensions (mm): W75 × H120 × D22

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KZ-240
KZ-241
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Collier

6.82 €

4 jours Ivoire

7.18 €

3 jours Ambre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Longueur(mm) 60
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression Largeur(mm) 60.5
Fonction supplémentaire NA Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Chanfreinages
Épaisseur de la plaque(mm) 3 Nombre contenu dans un paquet 1 pièce Dimension entête(mm) l75×H120×P22

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique