• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Retenue de rechange pour Million Guide série ZG pièces en option

Retenue de rechange pour Million Guide série ZG pièces en option
  • Remise sur volume

[Features]
· Minute rolling resistance.
· Low pre-compression minimizes rolling resistance, product available ≤20 g
· Low vibration for smooth rolling.
· Optimal for applications requiring minute pressure control.
· High rigidity / high precision
· Roller provides high rigidity on line contact.
· High accuracy with no rattle and low pre-compression and vibration... X-Y repetition accuracy of ≤0.5 μm
· Highly accurate linearity with reduced defectiveness rate.
· Single axis compatible.. Polygonal roller arrangement, with rotation stopping action.
· Simplified device that can be used with single axis guides.
· Fully customizable. We produce customized bush posts according to customer specifications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZG9-L
ZG9-LU
ZG9D-L
ZG9D-LU
ZG12-L
ZG12-LU
ZG16-L
ZG16-LU
ZG20-L
ZG20-LU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de l'arbre
(mm)
Matériau

96.12 €

Disponible Devis 9Polyacétal (normalisé)

87.97 €

Disponible Devis 9Polymère U (résistant à la chaleur)

84.78 €

Disponible Devis 9DPolyacétal (normalisé)

98.70 €

Disponible Devis 9DPolymère U (résistant à la chaleur)

96.12 €

Disponible Devis 12Polyacétal (normalisé)

87.97 €

Disponible Devis 12Polymère U (résistant à la chaleur)

96.12 €

Disponible Devis 16Polyacétal (normalisé)

87.97 €

Disponible Devis 16Polymère U (résistant à la chaleur)

96.12 €

Disponible Devis 20Polyacétal (normalisé)

87.97 €

Disponible Devis 20Polymère U (résistant à la chaleur)

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique