• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Loquet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00017558
00017559
J-401
J-402
J-403
J-404
J-405
J-406
J-411
J-412
J-413
J-414
J-415
J-416
J-421
J-422
J-423
J-424
J-425
JY-407
JY-417
JY-426
JY-427
JY-443
JY-444
JY-445
JY-449
JY-450
JY-451
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps principal Taille A
(mm)
Taille B
(mm)
Taille C
(mm)
Taille D
(mm)
Dimension entête Collier Nom du produit

6.55 €

4 jours Fer119403540--Verrou solide 115mm

6.99 €

4 jours Fer138403540--Verrou solide 135mm

2.44 €

4 jours Fer28151215W55×H120×D17-Verrou solide 25mm

2.59 €

4 jours Fer38201420W55×H120×D17-Verrou solide 35mm

2.85 €

4 jours Fer46221722l55×H120×P27-Verrou solide 45mm

3.17 €

4 jours Fer60232323l55×H120×P27-Verrou solide 60mm

4.34 €

3 jours Fer75282828l75×H120×P22-Verrou solide 75mm

5.53 €

4 jours Fer80373237l75×H120×P22-Verrou solide 80mm

3.30 €

4 jours Fer28171417W55×H120×D17-Verrou droit 25mm

3.45 €

4 jours Fer38211521W55×H120×D17-Verrou droit 35mm

3.63 €

4 jours Fer45211821l55×H120×P27-Verrou droit 45mm

3.93 €

4 jours Fer53232323l55×H120×P27-Verrou droit 55mm

4.55 €

3 jours Fer65252525l55×H120×P27-Verrou droit 65mm

4.73 €

3 jours Fer7526.526.526.5l75×H120×P22-Verrou droit 75mm

3.57 €

4 jours Acier inoxydable28151215W55×H120×D17-Verrou en acier inoxydable 25mm

3.83 €

4 jours Acier inoxydable38201420W55×H120×D17-Verrou en acier inoxydable 35mm

4.20 €

4 jours Acier inoxydable46221722l55×H120×P27-Verrou en acier inoxydable 45mm

4.72 €

4 jours Acier inoxydable60232323l55×H120×P27-Verrou en acier inoxydable 60mm

7.00 €

4 jours Acier inoxydable75282828l75×H120×P22-Verrou en acier inoxydable 75mm

5.97 €

4 jours Fer95373237l120×H120×P26-Verrou solide 95mm

7.75 €

4 jours Fer97333333l120×H120×P35-Verrou droit 95mm

10.94 €

3 jours Acier inoxydable80373237l75×H120×P22-Verrou en acier inoxydable 80mm

11.46 €

3 jours Acier inoxydable95373237l120×H120×P23-Verrou en acier inoxydable 95mm

3.41 €

4 jours Fer38211521W55×H120×D17BlancVerrou 35mm blanc

3.67 €

4 jours Fer45211821l55×H120×P27BlancVerrou 45mm blanc

4.59 €

3 jours Fer65252525l75×H120×P22BlancVerrou 65mm blanc

3.41 €

4 jours Fer38211521W55×H120×D17NoirVerrou 35mm noir

3.67 €

4 jours Fer45211821l55×H120×P27NoirVerrou 45mm noir

4.56 €

4 jours Fer65252525l75×H120×P22NoirVerrou 65mm noir

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique