• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Loquet à crochet (bronze)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00059509
00059510
00059511
00059512
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille A
(mm)
Dimension entête Nom du produit

3.77 €

4 jours 65l90×H142×P16Butée d'inclinaison (bronze) 65mm

4.47 €

3 jours 75l90×H142×P16Butée d'inclinaison (bronze) 75mm

4.33 €

4 jours 100l90×H194×P16Butée d'inclinaison (bronze) 100mm

4.96 €

4 jours 150l90×H245×P16Butée d'inclinaison (bronze) 150mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression Taille B(mm) 35 Taille C(mm) 30
Taille D(mm) 22

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique