Loquet en aluminium

Loquet en aluminium

Body Material: Aluminum
· Size A (mm): 42
· Size B (mm): 25
· Size C (mm): 19
Size D (mm): 29
· Size E (mm): 19
Size F (ø mm): 8
Header size: W55 × H120 × D12
· Specification: Small

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J-362

Référence pièce
J-362
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit

5.82 €

3 jours Loquet en aluminium (petit)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Taille A(mm) 42 Taille B(mm) 25
Taille C(mm) 19 Taille D(mm) 29 Taille E(mm) 19
Taille F(φ mm) 8 Dimension entête l55×H120×P12 Spécifications Petit

Vous vous trouvez sur la page de Loquet en aluminium, le numéro d'article est le suivant: J-362.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J-362.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique