• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Loquet automatique

Loquet automatique

Body material: zinc die casting
· Size A (mm): 37
· Size B (mm): 23
· Size C (mm): 13
Size D (mm): 23
· Size E (mm): 15
· Size F (ø mm): 10
· Header size: W55 × H120 × D17

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J-365

Référence pièce
J-365
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

6.86 €

3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression Taille A(mm) 37 Taille B(mm) 23
Taille C(mm) 13 Taille D(mm) 23 Taille E(mm) 15
Taille F(φ mm) 10 Dimension entête W55×H120×D17

Vous vous trouvez sur la page de Loquet automatique, le numéro d'article est le suivant: J-365.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J-365.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique