• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Loquet d'angle inoxydable

Loquet d'angle inoxydable

Body material: stainless steel
· Size A (mm): 64.5
· Size B (mm): 43
· Size C (mm): 22
Size D (mm): 45
· Size E (mm): 35
Size F (mm): 17
· Size G (mm): 31
Header size: W80 × H148 × D25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J-383

Référence pièce
J-383
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit

10.71 €

4 jours Loquet carré en acier inoxydable (♯945)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Taille A(mm) 64.5 Taille B(mm) 43
Taille C(mm) 22 Taille D(mm) 45 Taille E(mm) 35
Taille F(mm) 17 Taille G(mm) 31 Dimension entête l80×H148×P25

Vous vous trouvez sur la page de Loquet d'angle inoxydable, le numéro d'article est le suivant: J-383.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J-383.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique