• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Verrou de porte

Verrou de porte

Body material: stainless steel
· Size A (mm): 70
· Size B (mm): 46
· Size C (mm): 22
Size D (mm): 45
· Size E (mm): 38
Size F (mm): 20
· Size G (mm): 33
· Size H (mm): 16.5
· Size J (mm): 16.5
· Size K (mm): 16.5
· Size L (mm): 16.5
Size M (mm): 16.5
Header size: W95 × H120 × D37

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JY-384

Référence pièce
JY-384
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit

12.55 €

5 jours Loquet de porte (acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Taille A(mm) 70 Taille B(mm) 46
Taille C(mm) 22 Taille D(mm) 45 Taille E(mm) 38
Taille F(mm) 20 Taille G(mm) 33 Taille H(mm) 16.5
Taille J(mm) 16.5 Taille K(mm) 16.5 Taille L(mm) 16.5
Taille M(mm) 16.5 Dimension entête l95×H120×P37

Vous vous trouvez sur la page de Verrou de porte, le numéro d'article est le suivant: JY-384.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JY-384.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique