• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Verrou polyvalent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J-392
J-393
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille A
(mm)
Taille B
(mm)
Taille C
(mm)
Taille D
(mm)
Épaisseur de la plaque Dimension entête Nom du produit

5.91 €

3 jours 503510382.0l55×H120×P15Verrou à usage multiple 50mm

7.35 €

3 jours 705013482.5l75×H120×P15Verrou à usage multiple 70mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique