Bout rond chrome

Bout rond chrome

Body material: iron chrome· Finish: Plating finish
· Size A (mm)· 90
· Size B (mm)· 29
· Size C (ø mm)· 6
· Size D (mm)· 23
· Size E (mm)· 56
· Size F (mm)· 18.5
Header dimensions W80 × H148 × D15

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J-396

Référence pièce
J-396
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit

6.07 €

6 jours Boulon coulissant en chrome (90mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Chromate de fer Finition de surface Finition placage Taille A(mm) 90
Taille B(mm) 29 Taille C(φ mm) 6 Taille D(mm) 23
Taille E(mm) 56 Taille F(mm) 18.5 Dimension entête l80×H148×P15

Vous vous trouvez sur la page de Bout rond chrome, le numéro d'article est le suivant: J-396.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J-396.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique