Serrure à boulon en aluminium

Serrure à boulon en aluminium

Body material· Aluminum
· Size C (mm)· 14
· Size D (mm)· 11
· Size E (ø mm)· 8
· Size H (mm)· 19
· Size J (mm)· 19
· Size K (mm)· 19
· Size L (mm)· 19
· Size M (mm)· 19

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JY-398
JY-400
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille A
(mm)
Taille B
(mm)
Taille F
(mm)
Taille G
(mm)
Dimension entête Nom du produit

7.75 €

6 jours 90252069l55×H120×P13Boulon coulissant en aluminium (90mm)

9.66 €

6 jours 1502421119.5l55×H200×P13Boulon coulissant en aluminium (150mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Taille C(mm) 14 Taille D(mm) 11
Taille E(φ mm) 8 Taille H(mm) 19 Taille J(mm) 19
Taille K(mm) 19 Taille L(mm) 19 Taille M(mm) 19

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique