Loquet à levier embossé C2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JY-432
JY-433
JY-434
JY-435
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille A
(mm)
Taille B
(mm)
Taille C
(mm)
Taille D
(mm)
Dimension entête Nom du produit

2.82 €

7 jours 38201420W55×H120×D17Premium embossé 35mm

3.18 €

5 jours 46221722l55×H120×P27Premium embossé 45mm

3.28 €

7 jours 59232323l55×H120×P27Premium embossé 60mm

4.34 €

7 jours 7727.52828l75×H120×P22Premium embossé 75mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Fer

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique