• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Serrure avec clé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J-455

Référence pièce
J-455
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit

9.03 €

3 jours Serrure à verrou 60mm avec clés

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Fer Taille A(mm) 67 Taille B(mm) 32
Taille C(mm) 35 Taille D(mm) 30 Dimension entête l90×H120×P28

Vous vous trouvez sur la page de Serrure avec clé, le numéro d'article est le suivant: J-455.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J-455.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique