• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces de tuyau, Sunpo

Pièces de tuyau, Sunpo

Type: Barrier-free, handrail pipe related goods · Barrier-free, handrail pipe related goods Type: Brackets, accessories
· Material: Zinc diecast

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00037045
00037046
00037047
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille de tuyau applicable
(mm)
Longueur
(mm)
Hauteur
(mm)
Dimension intérieure
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)

4.79 €

5 jours 1939392024

6.44 €

6 jours 2546.546.52631

9.28 €

6 jours 32575732.536

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pipe · Pipe Bracket · Handrail · Barrier-Free Product Types Accessoires de support Matériau Zinc moulé sous pression

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique