Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCF201 |
UCF202 |
UCF203 |
UCF209 |
UCF210 |
UCF211 |
UCF212 |
UCF213 |
UCF214 |
UCF215 |
UCF216 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Diamètre extérieur de la bride L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 86 | ||
12.01 € | 1 | 11 jours | 10 | 15 | 86 | ||
11.36 € | 1 | 11 jours | 10 | 17 | 86 | ||
23.92 € 12.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 137 | ||
27.12 € 13.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 143 | |
40.45 € | 1 | 11 jours | 10 | 55 | 162 | ||
49.13 € | 1 | 11 jours | 10 | 60 | 175 | ||
67.79 € | 1 | 11 jours | 10 | 65 | 187 | ||
82.26 € | 1 | 11 jours | 10 | 70 | 193 | ||
99.64 € | 1 | 12 jours | 10 | 75 | 200 | ||
114.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | 208 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Forme de bride carrée | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Vis de serrage à alésage cylindrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier à roulements | Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Diamètre extérieur de la bride L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles