Poignée Mikado W300

[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Chamfered type
· Chamfered shape type: Arch type
· Main body material: Lamination layer material
· Additional functions: None
· Mounting method: Nut stop
· Grip cross section shape: Square type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00030165
00030166
00030167
00030168
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre du trou de vis
(φ)
Dimension de la tête
(mm)
Hauteur
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension l
(mm)

4.90 €

6 jours 3l50×H150×P2221809.5

5.77 €

6 jours 4l50×H150×P232210010

7.12 €

6 jours 4l50×H175×P252412010

9.16 €

6 jours 4l50×H200×P292815010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Matériau couche de stratifié Méthode de montage Contre-écrou

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique