• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée Perse W59

Poignée Perse W59

[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Chamfered type
· Chamfered type: Arch type
· U shape type: Straight
· Main body material: Lamination layer material
· Additional functions: None
· Mounting method: Nut stop
· Grip cross-sectional shape: Square
· Dimension W (mm): 11
· Screw diameter (mm): 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00030176
00030177
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension de la tête
(mm)
Hauteur
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Dimension L
(mm)

7.65 €

6 jours l50×H150×P29287080

8.76 €

6 jours l50×H150×P302990100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Matériau couche de stratifié Diamètre du trou de vis(φ) 4
Méthode de montage Contre-écrou Dimension l(mm) 11

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique