• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Poignée Ikoma W15

Poignée Ikoma W15
  • Remise sur volume

[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Chamfered type
· Chamfered type: Arch type
· Main body material: Lamination layer material/Plain wood
· Additional functions: None
· Mounting method: Nut stop
· Grip cross-sectional shape: Square

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00030193
00030194
00030195
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre du trou de vis
(φ)
Dimension de la tête
(mm)
Hauteur
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension l
(mm)

5.93 €

Disponible 6 jours 3l50×H150×P222165809.5

6.60 €

5 jours 4l50×H150×P23227810010

7.65 €

6 jours 4l50×H200×P25249712010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Matériau couche de stratifié / bois ordinaire Méthode de montage Contre-écrou

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique