Crochet de golf de poignée

[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Chamfered type
· Chamfered type: Arch type
· Pitch P (mm): 50
· Main body material: Zinc diecast
· Height H (mm): 13
· Additional functions: Fold down type
· Mounting method: Nut stop
· Grip cross-sectional shape: Square
· Dimension L (mm): 95
· Dimension W (mm): 35
· Header dimension (mm): W100 × H100 × D15
· Screw diameter (mm): 3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

00030201

Référence pièce
00030201
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

9.65 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Zinc moulé sous pression Diamètre du trou de vis(φ) 3
Dimension de la tête(mm) l100×H100×P15 Hauteur(mm) 14 Méthode de montage Contre-écrou
Pas de filetage(mm) 49 Dimension L(mm) 100 Dimension l(mm) 35

Vous vous trouvez sur la page de Crochet de golf de poignée, le numéro d'article est le suivant: 00030201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00030201.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique