Crochet décalé de poignée

[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Chamfered type
· Chamfered type: Arch type
· Pitch P (mm): 85
· Main body material: Zinc diecast
· Height H (mm): 14
· Additional functions: Fold down type
· Mounting method: Back screw stop
· Grip cross-sectional shape: Square
· Dimension L (mm): 103
· Dimension W (mm): 31
· Header dimension (mm): W100 × H100 × D15
· Screw diameter (mm): 3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

00030202

Référence pièce
00030202
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

4.85 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Zinc moulé sous pression Diamètre du trou de vis(φ) 3
Dimension de la tête(mm) l100×H100×P15 Hauteur(mm) 14 Méthode de montage Vis arrière
Pas de filetage(mm) 85 Dimension L(mm) 103 Dimension l(mm) 31

Vous vous trouvez sur la page de Crochet décalé de poignée, le numéro d'article est le suivant: 00030202.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00030202.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Poignée W205
    Poignée W205

    HILOGIK

    Prix standard 1.35 €

    Nombre de jours d'expédition: 7 jours

  • Pendant LA-40
    Pendant LA-40

    SHIROKUMA

    Prix standard 3.65 €

    Nombre de jours d'expédition: 7 jours

Assistance technique