• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Crochet rond chrysanthème de poignée

[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Chamfered type
· Chamfered type: Arch type
· Pitch P (mm): 64
· Main body material: Brass
· Height H (mm): 40
· Additional functions: Fold down type
· Mounting method: Other
· Grip cross-sectional shape: Square
· Dimension L (mm): 90
· Header dimension (mm): W100 × H100 × D8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

00030203

Référence pièce
00030203
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

6.39 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Laiton Dimension de la tête(mm) l100×H100×P8
Hauteur(mm) 40 Pas de filetage(mm) 64 Dimension L(mm) 90

Vous vous trouvez sur la page de Crochet rond chrysanthème de poignée, le numéro d'article est le suivant: 00030203.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00030203.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique