Poignée de forme carrée

Poignée de forme carrée
  • Remise sur volume

[Product Information]
· <Common Items>
· Main body type: Surface type
· Surface mount type: Arch shaped
· U shape type: Straight
· Body material aluminum
· Height H (mm): 23
· Additional functions: None
· Mounting method: Back screw
· Grip cross-section shape: Square shape
· Dimension W (mm): 12
· Header dimension (mm): W50 × H150 × D24
· Screw diameter (mm): 3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00030227
00030228
00030229
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pas P
(mm)
Dimension L
(mm)

5.71 €

Disponible 5 jours 7076

6.19 €

4 jours 9096

6.30 €

Disponible 5 jours 110116

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Bombé Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 23 Fonction supplémentaire NA
Méthode de montage Vis arrière Forme de la section transversale de la poignée Rectangulaire Dimension W(mm) 12
Dimension entête(mm) L50×H150×P24 Diamètre de vis(mm) 3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique