Pendant Izumo

[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Chamfered type
· Chamfered type: L shape type
· Main body material: Zinc diecast
· Height H (mm): 17
· Additional functions: Fold down type
· Mounting method: Back screw stop
· Grip cross-sectional shape: Other
· Dimension L (mm): 59
· Dimension W (mm): 20
· Header dimension (mm): W50 × H100 × D18
· Screw diameter (mm): 4
· Dimension L1 (mm): 29

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
00030449
00030450
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Collier

5.37 €

6 jours GB

5.37 €

6 jours Sentoku

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Zinc moulé sous pression Diamètre du trou de vis(φ) 4
Dimension de la tête(mm) l50×H100×P18 Hauteur(mm) 17 Méthode de montage Vis arrière
Dimension L(mm) 59 Dimension l(mm) 20

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique