Pendant Union

[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Trunk type
· Main body material: Zinc diecast
· Height H (mm): 8
· Additional functions: Fold down type
· Mounting method: Nut stop
· Grip cross-sectional shape: Other
· Dimension L (mm): 45
· Dimension W (mm): 37
· Header dimension (mm): W50 × H100 × D9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

00030451

Référence pièce
00030451
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

5.08 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Zinc moulé sous pression Dimension de la tête(mm) l50×H100×P9
Hauteur(mm) 8 Méthode de montage Contre-écrou Dimension L(mm) 45
Dimension l(mm) 37

Vous vous trouvez sur la page de Pendant Union, le numéro d'article est le suivant: 00030451.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00030451.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique