Pendant Gentry

[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Chamfered type
· Chamfered type: L shape type
· Main body material: Zinc diecast
· Height H (mm): 17
· Additional functions: Fold down type
· Mounting method: Nut stop
· Grip cross-sectional shape: Other
· Dimension L (mm): 61
· Dimension W (mm): 24
· Header dimension (mm): W50 × H100 × D18

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

00030452

Référence pièce
00030452
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

7.39 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Zinc moulé sous pression Dimension de la tête(mm) l50×H100×P18
Hauteur(mm) 17 Méthode de montage Contre-écrou Dimension L(mm) 61
Dimension l(mm) 24

Vous vous trouvez sur la page de Pendant Gentry, le numéro d'article est le suivant: 00030452.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00030452.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Bouton Astoria
    Bouton Astoria

    SHIROKUMA

    Prix standard 6.82 €

    Nombre de jours d'expédition: 7 jours

Assistance technique