Pendant type B W740

[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Chamfered type
· Chamfered type: L shape type
· Main body material: Lamination layer material
· Height H (mm): 16.5
· Additional functions: Fold down type
· Mounting method: Nut stop
· Grip cross-sectional shape: Round
· Dimension L (mm): 56
· Dimension W (mm): 14
· Header dimension (mm): W50 × H100 × D16
· Dimension L1 (mm): 25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

00030456

Référence pièce
00030456
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

10.51 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Matériau couche de stratifié Dimension de la tête(mm) l50×H100×P16
Hauteur(mm) 16.5 Méthode de montage Contre-écrou Dimension L(mm) 56
Dimension l(mm) 14

Vous vous trouvez sur la page de Pendant type B W740, le numéro d'article est le suivant: 00030456.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00030456.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique