Poignée 2034W

[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Chamfered type
· Chamfered type: U shape type
· U shape type: Straight
· Pitch P (mm): 76
· Main body material: Ceramic
· Height H (mm): 32
· Additional functions: None
· Mounting method: Back screw stop
· Grip cross-sectional shape: Round
· Dimension L (mm): 93
· Dimension W (mm): 16
· Header dimension (mm): W50 × H150 × D33
· Screw diameter (mm): 4
· Color: White

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T-824

Référence pièce
T-824
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

5.40 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Céramique Diamètre du trou de vis(φ) 4
Dimension de la tête(mm) l50×H150×P33 Hauteur(mm) 32 Méthode de montage Vis arrière
Pas de filetage(mm) 76 Dimension L(mm) 93 Dimension l(mm) 16

Vous vous trouvez sur la page de Poignée 2034W, le numéro d'article est le suivant: T-824.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-824.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique