• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée P163

[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Trunk type
· Pitch P (mm): 33
· Main body material: Brass
· Additional functions: Folding type
· Mounting method: Face wood screw stop
· Grip cross section shape: Round
· Dimension L (mm): 70
· Dimension W (mm): 45
· Header dimension (mm): W100 × H100 × D13
· Color: Brass antique
· Screws used: 2.4 × 16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T-847

Référence pièce
T-847
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

3.83 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Laiton Dimension de la tête(mm) l100×H100×P13
Méthode de montage Utilisez le montage par vis à bois sur la surface jusqu'à ce que le vissage ne soit plus possible Pas de filetage(mm) 33 Dimension L(mm) 70
Dimension l(mm) 45

Vous vous trouvez sur la page de Poignée P163, le numéro d'article est le suivant: T-847.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-847.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique